ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
LMX2624-SP 需要通过引脚模式进行配置,以便在 RFoutA 通道上生成 21GHz 的时钟频率,并且禁用 RFoutB 通道(无时钟输出/SYSREF)。
| 参数 | 说明 | 值 | 单元 |
|---|---|---|---|
| fOSC | OSCin 基准频率 | 50 | MHz |
| REF_DBLR_EN | 启用基准倍频器 | x2 | |
| fPD | 相位检测器频率 | 100 | MHz |
| fOUT | RFoutA 输出频率 | 21 | GHz |
| fVCO | VCO 频率 | 10.5 | GHz |
当频率已知时,必须通过 PLLatinum Sim 工具设计环路滤波器。首先查看输出频率,确认该频率在引脚模式配置下以整数模式运行。下表显示了满足设计要求的引脚模式设置。
| 参数 | 说明 | 计算值/要求值 | GPIO 设置 |
|---|---|---|---|
| REF_DBLR_EN | OSCin 倍频器路径 | 1 | 高 (1) |
| N 分频器 | 反馈 N 分频器 (fVCO/fPD) | (105)10 十进制 | (NDIV5、NDIV4、NDIV3、NDIV2、NDIV1、NDIV0)4(001221)4 |
| CDIV | 通道分频器 (fOUT/fVCO) | ≠ (000)10 十进制 | 在 RFout 倍频器模式下,CDIV 设置无关紧要;但对于引脚模式,该设置必须为 ≠。 |
| OUTMUXx | 输出多路复用器设置 | RFoutA 倍频器、RFoutB 关闭(设置 VCO 路径) | (OUTMUX2、OUTMUX1、OUTMUX0)2(110)2 |
| MuteA | 启用 RFoutA 输出 | 0 | 低 (0) |
| MuteB | 禁用 RFoutB 输出 | 1 | 高 (1) |
有关配置未使用引脚连接的信息,请参阅表 6-23。