ZHCSXO1A December 2024 – July 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
该器件具有多个可实现许多功能的引脚,如果不需要这些引脚,可以采用优选方法来处理这些引脚。对于输入引脚,建议使用串联电阻器,但也可以直接短接。
| 引脚 | SPI 模式 | 引脚模式 | 不使用时的建议处理方法 |
|---|---|---|---|
| CDIV0、CDIV1、CDIV2 | 始终使用 | 始终使用 | SPI 模式:CDIV0、CDIV1 和 CDIV2 引脚必须使用 1kΩ 电阻器连接到 GND。 引脚模式:CDIV0、CDVI1、CDVI2 这三个引脚不能同时接地。根据这些引脚上的值,设置输出分频器。 |
| NDIV0、NDIV1、NDIV2、NDIV3、NDIV4、NDIV5 | 从未使用 | 始终使用 | 1kΩ 提供 GND |
| CAL | 有时使用 | 始终使用 | 1kΩ 提供 VCC |
| SYNC、SysRefReq | 有时使用 | 从未使用 | 1kΩ 提供 GND |
| OSCinP、OSCinM | 始终使用 | 始终使用 | 在交流耦合电容器之后使用 50Ω 电阻连接到地电位。如果使用互补侧的一侧,而另一侧不使用,则这两个引脚的阻抗必须相似。 |
| SCK、SDI | 始终使用 | 从未使用 | 1kΩ 提供 GND |
| CSB | 始终使用 | 从未使用 | 1kΩ 提供 VCC |
| RECAL_EN | 有时使用 | 有时使用 | 通过 200kΩ 在内部上拉至 VCC。未使用 RECAL 功能时,使用 1kΩ 连接到 GND。 |
| RFoutAP、RFoutAM、RFoutBP、RFoutBM | 有时使用 | 有时使用 | 如果两个差分输出引脚均未使用,则可以使用 SPI 模式使这些引脚保持悬空并断电,或者使用引脚模式选项使引脚静音。如果仅使用互补输出的一侧,则通过交流耦合电容器将未使用的引脚与 50Ω 电阻连接到 GND。 |
| OUTMUX2、OUTMUX1、OUTMUX0 | 从未使用 | 始终使用 | 1kΩ 提供 GND |
| REF_DBLR_EN | 从未使用 | 有时使用 | 1kΩ 提供 GND |
| MuteA、MuteB | 有时使用 | 始终使用 | 1kΩ 提供 GND |