ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 具有两个 I2C 端口。I2C1 是控制器接口。I2C2 是目标接口。
I2C1 用于对外部目标器件进行读取或写入。在启动期间,I2C1 配置为从目标地址为 0x50 的外部 EEPROM 读取固件补丁和应用配置数据。
根据应用配置,TPS25763-Q1 使用多功能引脚 GPIO2 (I2C_SCL2)、GPIO3 (I2C_SDA2) 公开目标端口 I2C2。当 TPS25763-Q1 用于带有集线器或 MCU 的系统时,I2C2 端口提供连接状态和遥测信息,以及将固件更新从集线器或 MCU 传输到 I2C1 上连接的 EEPROM。
IRQ 功能取决于固件应用配置。IRQ 并不总是在 I2C1 和 I2C2 上同时可用。IRQ 的可用性如下所示:
其中 (i) = 作为输入运行,(o) = 作为输出运行。
在不使用 I2C 控制的集线器应用中,GPIO9 可配置为简单的 FAULT 引脚,根据 USB 2.0 规范的要求报告端口过流情况。
| I2C 总线 | 类型 | 典型用法 | 最大总线频率 |
|---|---|---|---|
| I2C1c | 控制器 | 连接到 I2C EEPROM、USB Type-C 多路复用器、I2C 温度传感器、I2C GPIO 扩展器或其他 I2C 目标。使用 LDO_5V 或 LDO_3V3 引脚作为上拉电压。不支持多控制器配置。 | 1MHz(快速+ 模式) |
| I2C2t | 目标 | 连接到支持 I2C 的 USB 集线器、MCU 或汽车处理器。 | 1MHz(快速+ 模式) |
当 TPS25763-Q1 配置为 DP 接收端以支持 DisplayPort 交替模式时,TPS25763-Q1 将向接收端 DisplayPort 交替模式交叉点开关(即 DP 多路复用器)提供控制。可以使用应用配置 GUI 来配置该控制以实现 GPIO 控制或 I2C 控制。选择 I2C 控制接口后,TPS25763-Q1 的 I2C1c 端口将连接,如DP 交替模式 I2C 控制 所示。TPS25763-Q1 旨在与 TUSB1064 和 TUSB564 USB TYPE-C™ DP 交替模式接收端线性转接驱动器交叉点开关连接。选择 I2C 控制接口后会使用应用配置 GUI 来自动配置器件设置。
| TPS25763-Q1 引脚分配 | DP 多路复用器功能 |
|---|---|
| I2C_SCL1(引脚 3) | SCL - I2C 目标时钟输入 |
| I2C_SDA1(引脚 4) | SDA - I2C 目标数据输入/输出 |