ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 是一款电源管理设备,通常通过汽车电池或指定 VIN 输入范围内的任何直流电压源运行。电源必须能够根据升压模式运行时的最大电感器电流提供足够的电流。在应用板输入端使用大容量电容器旁路掉输入电源,以避免由于连接电缆的寄生阻抗而产生振铃。通常,选择 47μF 至 100μF 的铝电解电容器。