ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
| 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 标准 | ±2000(1) | V | |
| V(ESD) | 静电放电 | 充电设备模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 标准 | ±750(2) | V | |
| V(ESD) | 静电放电 | IEC61000-4-2 接触放电 150pF,330Ω。 | OUT、CSP、CSN/BUS、PA_CC1、PA_CC2、PA_DP、PA_DM | ±2000(3) | V |
| V(ESD) | 静电放电 | IEC61000-4-2 接触放电 150pF,330Ω。 | OUT、CSP、CSN/BUS、PA_CC1、PA_CC2、PA_DP、PA_DM | ±2000(3) | V |
| V(ESD) | 静电放电 | ISO 10605 接触放电 330pF,330Ω。 | OUT、CSP、CSN/BUS、PA_CC1、PA_CC2、PA_DP、PA_DM | ±2000(3) | V |
| V(ESD) | 静电放电 | ISO 10605 空气间隙放电 330pF,330Ω。 | OUT、CSP、CSN/BUS、PA_CC1、PA_CC2、PA_DP、PA_DM | ±2000(3) | V |