ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 具有一个内部固定 VIN UVLO 和一个用户可编程的 UVLO(使用 EN/UVLO 引脚)。必须高于这两个阈值才能使器件启动。
EN/UVLO 引脚具有三个不同的电压范围:关断、待机和工作。当 EN/UVLO 引脚低于待机阈值 VEN(STBY) 时,器件将在低功耗关断状态下被禁用。当 EN/UVLO 电压大于待机阈值 VEN(STBY) 但小于工作阈值 VEN(OPER) 时,内部偏置电源轨、LDO_5V、LDO_3V3 和 LDO_1V5 稳压器将启用,但其余器件功能将禁用。当 EN/UVLO 大于工作阈值 VEN(OPER) 且 LDO_5V、LDO_3V3 和 LDO_1V5 稳压器高于各自的欠压阈值 UVLO 阈值时,器件将完全正常运行。EN/UVLO 引脚包含关断模式和待机模式之间的固定迟滞。


| EN/UVLO (1) | LDO | 器件运行 |
|---|---|---|
| VEN/UVLO < VEN(LDO_V5V_F) | — | 关断:LDO_5V、LDO_3V3 和 LDO_1V5 关闭。M0 (MCU) 关闭。 |
| VEN(LDO_V5V_R) < VEN/UVLO < VEN(STBY) | — | 待机:LDO_5V、LDO_3V3 和 LDO_1V5 开启。M0 (MCU) 关闭。 |
| VEN/UVLO > VEN(OPER) | LDO_5V < VLDO_5V(UVLO_R) 或 LDO_3V3 < VLDO_3V3(UVLO_R) 或 LDO_1V5 < VLDO_1V5(UVLO_R) | LDO_5V、LDO_3V3 和 LDO_1V5 开启,M0 (MCU) 关闭。 |
| VEN/UVLO > VEN(OPER) | LDO_5V > VLDO_5V(UVLO_R) 且 LDO_3V3 > VLDO_3V3(UVLO_R) 且 LDO_1V5 > VLDO_1V5(UVLO_R) | 操作:M0 (MCU) 开启。 |
在某些情况下,需要一个与内部 VIN(UVLO) 提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平,这通过使用 UVLO 阈值编程 中所示的电路来实现。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,RENB 的值在 13kΩ 至 22kΩ 的范围内选择。然后,使用方程式 3 和方程式 7 计算 RENT 和 VOFF。
图 8-2 UVLO 阈值编程UVLO 导通阈值和关断阈值之间的迟滞由 EN/UVLO 电阻分压器中的上电阻器设置,可通过下式计算:
其中
如果不需要可编程 UVLO,则使用 47kΩ 或更大的电阻器将 EN/UVLO 引脚连接到 IN 引脚。