ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
此示例使用表 9-3 作为目标参数。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入电压范围 | 6.8V 至 18V(瞬态电压高达 36V) |
| UVLO 导通电压 | 6.5V |
| USB PD 功率 | 65W |
| USB PD VBUS 电压 | 5V、9V、15V、20V 和 3.3V 至 21V (PPS) |
| 输出 | 3.3 - 21V |
| 负载电流 | PDO:5V,3A;9V,3A;15V,3A,20V,3.25A APDO:3.3V - 21V,3A |
| 开关频率 | 400kHz |
| VCONN | 0.1W |
| 汽车模块最大电流 | 15A |