ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
降压和升压峰值电流限制可由应用配置 GUI 通过固件进行调节。如需了解可选择的值,请参阅电气特性 表中的降压/升压稳压器的降压/升压峰值电流限制。
在大多数应用中,需要限制汽车级 USB 模块的输入电流,以保护模块元件、连接器和布线免受过流情况的影响。当 VIN 为最小值且 VCSN/BUS 为最大值 (21V),同时提供最大 3.25A 输出电流时,便会出现最坏情况下的输入电流情况。当 VIN < VBUS 时,内部直流/直流转换器以升压模式运行。请参阅表 9-6,估算应用的峰值电流与建议的电感值。
将降压峰值电流限制选项设置为略低于升压峰值电流限制。将降压峰值限制设置为接近升压峰值电流限制,可以防止在极端瞬态下在两个峰值电流限制之间限制循环的可能性。IPEAK(BUCK) ≅ IPEAK(BOOST)。
当选择电感器时,有必要选择一个具有适当饱和电流额定值 IL(SAT) 的电感器。电感器 IL(SAT) 额定值必须大于电气特性 表中的最大 (MAX) IPEAK(BOOST) 限制,以避免 TPS25763-Q1 或电感器中的电流过大。