ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
EN/UVLO 引脚为 TPS25763-Q1 提供电气开/关控制功能。当 VEN/UVLO 低于 1.15V(典型值)时,该器件处于关断模式,在该模式下,Cortex M0 被禁用,仅运行最低限度的模拟功能。有关 EN/UVLO 引脚功能的详细说明,请参阅 VIN UVLO 和使能/UVLO 部分。
当 VEN/UVLO 高于其上升阈值 VEN(OPER) 并且 IN 引脚上的电源电压高于 VIN 欠压锁定阈值 VIN(UVLO_R) 时,TPS25763-Q1 进入工作模式。在工作模式下,内部模拟电路完全正常运行,同时会启用 M0 并从 ROM 执行固件。
在工作模式开始时,固件启动代码会尝试测量 TVSP 引脚上的电阻并解码 TVSP 索引值。成功加载配置和固件补丁后,即可根据存储在外部 EEPROM 上的配置设置开始运行器件。如果由于通信错误而未成功加载配置和补丁数据,器件会继续运行,但仅启用端口 A 并具有标准 Type-C 功能。索引值 8 保留用于通过 TPS25763-Q1 GUI 和端口 A 连接来更新器件配置和固件补丁信息。器件启动完成后,器件固件会根据加载的应用配置设置来控制和管理 USB 连接。