ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
USB-PD 驱动器符合定义的 USB-PD BMC TX 掩码。由于编码为“1”的 BMC 在 UI 的开头和中间包含一个信号边沿,而编码为“0”的 BMC 仅在开头包含一个边沿,因此每个 BMC 的掩码不同。USB-PD 接收器符合定义的 USB-PD BMC Rx 掩码。Rx 外部掩码的边界可用于适应由电缆中的接地偏移引起的信号振幅变化。因此,Rx 掩码大于 TX 外部掩码的边界。同样,Rx 内部掩码的边界小于 TX 内部掩码的边界。三角时间掩码叠加在 TX 外部掩码上,在信号转换时进行定义,旨在要求最小边沿速率对相邻高速通道的影响最小。TX 内部掩码强制执行上升和下降时间的最大限制。如需了解更多详细信息,请参阅 USB-PD 规范。