ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
当 TPS25763-Q1 端口配置为 DRP 时,该器件会在下拉电阻 Rd 和上拉电流源 Rp 之间交替使用该端口的 Px_CCy 引脚。
启用交替模式的情况下,如果在 DRP 模式下需要符合 DisplayPort 标准,则必须在 TPS25763-Q1 端口作为电源接收端运行时检测到 VBUS。在这种状态下,OUT 引脚由阻断 FET 从 VBUS 断开连接,VBUS 通过连接在阻断 FET 上的旁路电阻器进行检测,如外部 NFET 和负载开关栅极驱动 (LSGD) 连接 所示。
请注意,可以将 TPS25763-Q1 配置为纯源端并启用 DisplayPort 交替模式。在该配置中,VBUS 检测不需要旁路电阻器,并且 TPS25763-Q1 充当源端,在连接后为端口提供 VBUS。可根据用例和系统级要求来选择该配置。