ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25763-Q1 的接收器块可以接收符合 USB PD 规范中允许的 Rx 掩码范围的信号。接收阈值和迟滞来自该掩码。
图 8-26 显示了多点 USB-PD 连接(仅 CC 线)的示例。该连接具有典型的接收端(器件)至源端(主机)连接,但也包含电缆 USB-PD Tx/Rx 块。在任何给定时间只有一个系统进行传输。所有其他系统都是高阻态 (ZBMCRX)。USB-PD 规范 中规定了 CC 线上的电容,以及用于连接检测的典型直流偏置设置电路。