ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
瞬态电压保护和固件设置引脚 (Transient Voltage protection and firmware Setting Pin, TVSP) 有三个功能:1) 引导配置设置;2) USB 连接器引脚短接至 VBUS 或 VBAT 保护;3) USB 连接器引脚增强型 ESD 保护。
| CTVSP | RDAMP | CDAMP |
|---|---|---|
| 0.1μF | 10Ω | 0.47μF |
| RTVSP (kΩ) (1) | TVSP 索引 | ADC 值 | I2C 目标端口地址 (A | B)(2) | I2C 逻辑 (VDD) | 启动模式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开路 | 0 | ≤ 10 (0x0A) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | EEPROM |
| 93.1 | 1 | ≤ 24 (0x18) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 47.5 | 2 | ≤ 42 (0x2A) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | EEPROM |
| 26.7 | 3 | ≤ 63 (0x3F) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 18.2 | 4 | ≤ 89 (0x59) | 0x23 | 0x27 | 3.3V | EEPROM |
| 13.0 | 5 | ≤ 119 (0x77) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 外部 HUB/MCU |
| 9.53 | 6 | ≤ 156 (0x9C) | 0x23 | 0x27 | 1.8V | EEPROM |
| 7.5 | 7 | ≤ 201 (0xC9) | 0x22 | 0x26 | 1.8V | 外部 HUB/MCU |
| 5.6 | 8 | ≤ 255 (0xFF) | 0x22 | 0x26 | 3.3V | 固件更新 |
对于 TPS25763-Q1 器件,在上电时会应用出厂编程的默认应用配置(不适用于 TPS25763DQRQLRQ1)。当启动模式配置为 EEPROM 但未加载 EEPROM 配置时将应用默认应用配置;例如,当 EEPROM 提供的映像无效或 EEPROM 未连接时,便是如此。
适用于 TPS25763FQRQLRQ1:加载默认应用程序配置后,最大端口输出功率和功能设置将由默认应用程序配置进行设置,如“默认应用程序配置 (TPS25763FQRQLRQ1)”所示。
| 参数 | TPS25763FQRQLRQ1 | 注释 |
|---|---|---|
| XID | 0x00 | |
| PID | 0x00 | |
| VID | 0x0451 | TI VID |
| 端口最小功率 | 7.5W | |
| 端口最大功率 | 15W | |
| 系统最大功率 | 15W | |
| 端口 PPS | 不适用 | |
| SPM 电源策略 | 不适用 | |
| BC1.2 | 禁用 | |
| 端口 A ILIM 过冲 | 400mA | 适用于固定 PDO、AVS |
| 端口 A APDO ILIM 过冲 | 不适用 | |
| 端口 A 电缆补偿 | 禁用 | |
| 端口 A VBUS 升压 | 0V | |
| 端口 A 高 ILIM 延迟 | 启用 | |
| 端口电源角色 | DRP | |
| DisplayPort MUX 控制 | I2C | I2C1 至 TUSB1064 MUX;I2C 地址 0x20 |
| UFPD 引脚支持 | C/E | |
| DP/DM 告示板端点 | 启用 | |
| 内部直流/直流频率 | 400kHz | |
| 内部直流/直流转换器抖动 | 10Hz | |
| 上电宽限期 | 15 分钟 | |
| 下电宽限期 | 15 分钟 | |
| 范围 3 功率 | FULL | |
| 范围 2 功率 | 100% | 系统最大功率的百分比 |
| 范围 1 至 2 上升阈值 | 8.0V | 在 VIN 下测得 |
| 范围 2 至 1 下降阈值 | 5.92V | 在 VIN 下测得 |
| 范围 2 至 3 上升阈值 | 11.52V | 在 VIN 下测得 |
| 范围 3 至 2 下降阈值 | 10.08V | 在 VIN 下测得 |
| 热折返 | 禁用 | NTC/PTC 配置 |
| 相位 1 最大功率 | 100% | 系统最大功率的百分比 |
| 相位 1 上升阈值 | 2.044V | |
| 相位 1 下降阈值 | 1.988V | |
| 相位 2 最大功率 | 100% | 系统最大功率的百分比 |
| 相位 2 上升阈值 | 2.1V | |
| 相位 2 下降阈值 | 2.044V | |
| 相位 3 最大功率 | 0% | 系统最大功率的百分比 |
| 相位 3 上升阈值 | 2.142V | |
| 相位 3 下降阈值 | 2.086V | |
| GPIO0 | HPD_IN | |
| GPIO1 | FLIP_OUT | |
| GPIO2 | ENABLE_IN | 启用内部上拉电阻 |
| GPIO3 | FAULT_OUT | 漏极开路,启用内部上拉电阻 |
| GPIO4 | PA_LSGD | 至 PA VBUS 阻断 FET |
| GPIO5 | NTC_IN | |
| GPIO6 | MUX CTL0 | 至 TUSB1064 |
| GPIO7 | PA_DM_IN | |
| GPIO8 | PA_DP_IN | |
| GPIO9 | MUX CTL1 | 至 TUSB1064 |
需要 TVSP 索引 0(RTVSP 开路)以外配置的应用(如“RTVSP 配置设置”中所示)必须实施与图 8-5 所示类似的电路。双极晶体管的基极连接到 LDO_5V 以提供 TVSP 电阻器的正确上电时序控制 - 禁用 TPS25763-Q1 时关闭,启用 TPS25763-Q1 时开启。建议使用 2N2222,因为它具有较大的集电极-发射极击穿电压、低成本以及广泛的可用性。
图 8-5 RTVSP 电路配置除了 EEPROM 和外部 HUB/MCU,还可以在 PA_DP 和 PA_DM 引脚上使用 USB 端点来更新器件固件。要启用固件更新模式,请使用 TVSP 和 PGND 之间对应于 TVSP 索引 8 的电阻来启动器件。通过对器件进行下电上电或通过将 EN/UVLO 引脚暂时拉至低于 VEN(OPER) 阈值来执行启动周期。图 8-6 中显示了启用 USB 端点固件更新模式的示例电路。
图 8-6 启用 USB 端点固件更新模式的示例电路