ZHCSX80A October 2024 – October 2026 TPS25763-Q1
PRODUCTION DATA
应用配置 GUI 可管理包含通用输入/输出功能的多功能引脚。每个缓冲器可配置为推挽输出或开漏输出。当配置为输入时,信号是抗尖峰脉冲的数字输入或 ADC 的模拟输入(仅限指定的引脚)。推挽输出是简单的 CMOS 图腾柱结构。使用应用程序 GUI 来配置独立的上拉和下拉使能。与非 3.3V I/O 器件连接时,输出缓冲器配置为开漏输出,并在 GPIO 引脚上连接到一个外部上拉电阻器。
当 TPS25763-Q1 配置为 DisplayPort 接收端以支持 DisplayPort 交替模式时,TPS25763-Q1 将向接收端 DisplayPort 交替模式交叉点开关(即 DP 多路复用器)提供控制。可以使用应用配置 GUI 来配置该控制以实现 I2C 控制或 GPIO 控制。选择 GPIO 控制接口后,TPS25763-Q1 的三个 GPIO 将启用,如DP 交替模式 GPIO 控制 所示。选择 GPIO 控制接口后会使用应用配置 GUI 来自动配置器件设置。
| TPS25763-Q1 引脚分配 | DP 多路复用器功能 |
|---|---|
| GPIO1 = FLIP | Type-C 插头方向控制到多路复用器 |
| GPIO6 = CTL0 | USB3.1 开关控制到多路复用器 |
| GPIO9 = CTL1 | DP 交替模式开关控制到多路复用器 |