ZHCSWL9 June 2025 THS4535
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 | VO = 100mVPP | G = 1V/V、 峰值 < 2dB |
57 | MHz | ||
| G = 2V/V | 45 | ||||||
| G = 5V/V | 16 | ||||||
| G = 10V/V | 8 | ||||||
| GBWP | 增益带宽积 | VO = 100mVPP、G = 20V/V | 80 | MHz | |||
| LSBW | 大信号带宽 | VO = 2VPP、G = 1V/V | 17 | MHz | |||
| 0.1dB 平坦度带宽 | VO = 2VPP、G = 1V/V | 5 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 (20%–80%) | VO = 2V 阶跃 | 上升 | 47 | V/µs | ||
| 下降 | 57 | ||||||
| 过冲和下冲 | VO = 2V 阶跃、8ns 输入上升时间 | 5 | % | ||||
| tS | 稳定时间 | VO = 2V 阶跃 | 达 0.1% | 90 | ns | ||
| 达 0.01% | 125 | ||||||
| 上升和下降时间 (10%–90%) | VO = 2V 阶跃、8ns 输入上升时间 | 32 | ns | ||||
| HD2 | 二阶谐波失真 | VO = 2VPP | f = 1kHz | 143 | dBc | ||
| f = 10kHz | 124 | ||||||
| f = 1MHz | 82 | ||||||
| VO = 8VPP | f = 1kHz | 139 | |||||
| f = 10kHz | 123 | ||||||
| f = 1MHz | 76 | ||||||
| HD3 | 三阶谐波失真 | VO = 2VPP | f = 1kHz | 135 | dBc | ||
| f = 10kHz | 115 | ||||||
| f = 1MHz | 74 | ||||||
| VO = 8VPP | f = 1kHz | 122 | |||||
| f = 10kHz | 102 | ||||||
| f = 1MHz | 57 | ||||||
| en | 输入差分电压噪声 | f = 100kHz | 3.6 | nV/√Hz | |||
| 1/f 转角频率 | 2.5 | kHz | |||||
| in | 输入电流噪声 | f ≥ 50kHz | 69 | fA/√Hz | |||
| 1/f 转角频率 | 10 | Hz | |||||
| 过驱动恢复时间 | G = 2V/V | 800 | ns | ||||
| ZOUT | 闭环输出阻抗 | f = 100kHz(差分) | 0.26 | Ω | |||
| 直流性能 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VO = ±2V | 100 | 115 | dB | ||
| VOS | 输入失调电压 | THS4535 | ±0.5 | ±2 | mV | ||
| THS4535A | ±3 | ±50 | µV | ||||
| 输入失调电压漂移 | THS4535,TA = -40°C 至 +125°C | ±0.3 | ±1.4 | µV/°C | |||
| THS4535A,TA = -40°C 至 +125°C | ±0.3 | ±1 | |||||
| IB+、IB– | 输入偏置电流(3) | TA = 25°C | ±0.2 | ±10 | pA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±20 | ±200 | |||||
| IOS | 输入失调电流(4) | TA = 25°C | ±0.2 | ±10 | pA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±20 | ±200 | |||||
| 输入 | |||||||
| VICML | 共模输入电压, 低 |
TA = 25°C | VS– – 0.2 | VS– – 0.1 | V | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | VS– – 0.2 | VS– – 0.1 | |||||
| VICMH | 共模输入电压, 高 |
TA = 25°C | VS+ – 1.2 | VS+ – 1.1 | V | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | VS+ – 1.2 | VS+ – 1.1 | |||||
| CMRR | 共模抑制比 | 在 TA = 25°C 条件下, | 108 | 140 | dB | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | 100 | ||||||
| 差分输入阻抗 | 1 || 4.5 | TΩ || pF | |||||
| 共模输入阻抗 | 1 || 1.2 | TΩ || pF | |||||
| 输出 | |||||||
| 输出电压低电平 | TA = 25°C | VS– + 0.1 | VS– + 0.2 | V | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | VS– + 0.1 | VS– + 0.2 | |||||
| 输出电压高电平 | TA = 25°C | VS+ – 0.2 | VS+ – 0.1 | V | |||
| TA = -40°C 至 +125°C | VS+ – 0.2 | VS+ – 0.1 | |||||
| 持续输出电流(冲击模式) | VO = ±2.5V、RL = 40Ω, | ±80 | ±90 | mA | |||
| VO = ±2.5V、RL = 40Ω、TA = –40°C 至 +125°C | ±80 | ||||||
| 线性输出电流 | VO = ±2.3V、 RL = 40Ω、 AOL > 80dB |
TA = 25°C | ±50 | ±60 | mA | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | ±60 | ||||||
| 输出共模电压 (VOCM) 控制 | |||||||
| VOCM(1) 微小信号带宽 | VVOCM = 100mVPP | 40 | MHz | ||||
| VOCM 大信号带宽 | VVOCM = 1VPP | 15 | MHz | ||||
| VOCM 转换率(2) (20%–80%) | VVOCM = 1V 阶跃 | 20 | V/µs | ||||
| VOCM 电压噪声 | f = 100kHz | 22 | nV/√Hz | ||||
| 直流输出平衡 | VVOCM 固定中电源电压、VOCM/VO、VO = ±1V | 92 | dB | ||||
| 微小信号输出平衡 | VVOCM 固定中电源电压、 VOCM/VO(从直流开始的 –3dB 点)、 VO = 100mVPP |
2000 | Hz | ||||
| 大信号输出平衡 | VVOCM 固定中电源电压、 VOCM/VO(从直流开始的 –3dB 点)、 VO = 2VPP |
100 | Hz | ||||
| 增益误差 | VVOCM = 0V | 0.997 | 1 | 1.003 | V/V | ||
| VOCM 输入偏置电流 | -5 | 1 | 5 | µA | |||
| +PSRR 至少 VOCM | VVOCM = 中电源电压 | 72 | 100 | dB | |||
| –PSRR 至 VOCM | VVOCM = 中电源电压 | 70 | 80 | dB | |||
| VOCM 输入阻抗 | 200 || 1.5 | kΩ || pF | |||||
| VOCM 失调电压 | VOCM 引脚悬空 | -10 | 10 | mV | |||
| VVOCM = 中电源电压 | -3.5 | 0.25 | 3.5 | ||||
| VOCM 失调电压偏移 | TA = -40°C 至 +125°C | 120 | 200 | 600 | µV/℃ | ||
| TA = -40°C 至 +125°C | -10 | 3 | 10 | ||||
| VOCM 电压低位 | 在 TA = 25°C 时, 相对于中电源偏移的电压移位小于 ±11mV |
VS– + 0.4 | VS– + 0.45 | V | |||
| 在 TA = –40°C 至 +125°C 时, 相对于中电源偏移的电压移位小于 ±11mV |
VS– + 0.5 | ||||||
| VOCM 电压高位 | 当 TA = 25°C 时, 相对于中电源偏移的电压移位小于 ±11mV |
VS+ – 1.2 | VS+ – 1.1 | V | |||
| 当 TA = –40°C 至 +125°C 时, 相对于中电源偏移的电压移位小于 ±11mV |
VS+ – 1.3 | ||||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | VS = 5V、PD = 逻辑高电平(有效) | TA = 25°C | 4.7 | 5.1 | mA | |
| TA = -40°C 至 +125°C | 4.7 | 5.1 | |||||
| VS = 5V、PD = 逻辑低电平(关断) | TA = -40°C 至 +125°C | 20 | µA | ||||
| PSRR | 电源抑制比 | 任一电源到输入的 VOS | 90 | 110 | dB | ||
| 断电 | |||||||
| 启用电压阈值 | PD = 逻辑高电平(有效) | VS+ - 0.5 | V | ||||
| 禁用电压阈值 | PD = 逻辑低电平(关断) | VS- + 0.5 | V | ||||
| 启用引脚偏置电流 | PD = 高电平 | 0 | 6 | µA | |||
| PD = 低电平 | -16 | -10 | |||||
| 开通延时时间 | PD = 高电平至 VO = 最终值的 90% 所需的时间 | 200 | ns | ||||
| 关断延时时间 | PD = 低电平至 VO = 最终值的 10% 所需的时间 | 20 | ns | ||||