ZHCSWL9 June 2025 THS4535
ADVANCE INFORMATION
输出共模电压引脚用于设置 THS4535 的直流输出电压。来自低阻抗源施加到 VOCM 引脚的电压用于直接设置输出共模电压。如果悬空,则 VOCM 引脚默认为中轨电压,定义为:
为了最大限度地降低共模噪声,请将 0.1µF 旁路电容器连接到 VOCM 引脚。输出共模电压导致额外的电流流入反馈电阻器网络。该电流由放大器的输出级提供;因此会产生额外的功率耗散。对于常用的反馈电阻值,该电流可由放大器轻松提供。该电流产生的额外内部功率耗散在某些应用中可能非常显著,因此要求使用 PowerPAD 封装的集成电路,以有效控制自热效应。