ZHCSWL9 June 2025 THS4535
ADVANCE INFORMATION
THS4535 输出共模引脚允许 FDA 对输出引脚(VOUT+ 和 VOUT−)进行伺服控制,从而使这两个引脚的平均电压与 VOCM 引脚的电压相匹配。当输入共模电压与所需输出共模电压不匹配时(例如在 ADC 驱动器中)、VOCM 引脚尤其有用。例如,在高侧电流检测测量中,通常会先出现一个较大的共模电压,随后是一个较小的差动电压。如果高侧分流电阻器共模电压接近正电源电压 (图 7-1),请将 VOCM 引脚设置为 ADC 参考电压的 ½,这样差动输出电压将获得增益并在 VOCM 电压附近达到平衡。