ZHCSWL9 June   2025 THS4535

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 外部增益的电气特性
    6. 6.6 内部增益的电气特性
    7. 6.7 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输出共模
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 断电模式
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输出共模电压
        1. 8.1.1.1 电阻匹配
      2. 8.1.2 数据转换器
      3. 8.1.3 单电源应用
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 典型应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 电路板布局布线建议
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

THS4535 是一款 60MHz 全差动放大器 (FDA),专为驱动高达 2MSPS 的全差动模数转换器 (ADC) 而设计。THS4535 系列提供多个选项:THS4535(未修整的外部增益)、THS4535A(已修整的外部增益)和 THS4535Axx(已修整的内部增益)。

THS4535 是简单单路至双路转换的绝佳选择。与传统的双路运算放大器相比,THS4535 等 FDA 具有性能优势,包括输出之间的带宽和相位平衡,以及一个 VOCM 引脚,可用于轻松调节输出共模电压。对于更高直流精度的应用,例如高速低侧电流分流测量,THS4535A 为偏移和偏移漂移提供封装级修整。THS4535A 还提供了更高的瞬态电流输出驱动能力,以满足逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的电荷注入和 delta-sigma(ΔΣ)ADC 预充电缓冲器的需求。

THS4535Axx 集成了 SiCr 电阻器,专为需要完整系统级精度的数据采集系统 (DAQ) 而设计。THS4535Axx 集成电阻器经过专门设计,可以最大限度地降低系统级增益误差和 CMRR 随温度变化和时间变化的影响。此类温度稳定性和长期稳定性性能参数以及低信噪比 (SNR) 和低总谐波失真 (THD) 使 THS4535Axx 成为 DAQ 系统的理想选择。

封装信息
器件型号(1) 封装(2) 封装尺寸(3)
THS4535 DGK(VSSOP,8) 3mm × 4.9mm
RUN(WQFN,10) 2mm × 2mm
另请参阅节 4
有关更多信息,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
THS4535 简化版原理图:1V/V 增益,SAR ADC 的单端输入转差动输出接口简化版原理图:1V/V 增益,SAR ADC 的单端输入转差动输出接口