ZHCSWL9 June 2025 THS4535
ADVANCE INFORMATION
电阻器匹配在 FDA 中非常重要,旨在保持良好的输出平衡。理想的差动输出信号意味着 FDA 的两个输出在幅度上完全相等,且相位相差 180°。两个输出信号之间的任何振幅或相位不平衡都会导致输出端出现不良的共模信号。输出平衡误差用于衡量输出信号的平衡程度,其定义为输出共模电压与输出差动信号的比值。
在低频时,电阻器不匹配是导致输出平衡误差的主要因素。此外,如果发生电阻器不匹配,CMRR、PSRR 和 HD2 性能会下降。因此,为了优化性能,请使用 1% 容差的电阻或更优的电阻。表 8-1 提供了针对特定增益建议使用的电阻器值。
| 增益 (V/V) | RG (Ω) | RF (Ω) |
|---|---|---|
| 1 | 390 | 390 |
| 2 | 374 | 750 |
| 5 | 402 | 2010 |
| 10 | 402 | 4020 |