产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 65 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 47 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 125 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 114 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 65 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 47 Architecture Fully Differential, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4.3 Iq per channel (typ) (mA) 4.7 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) 125 3rd harmonic (dBc) 114 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 80 Input bias current (max) (pA) 20 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 114 Rating Catalog
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm) WQFN (RUN) 10 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 带宽:65MHz (G = 1V/V)
  • 增益带宽积:80MHz
  • THS453x 器件比较:
    • THS4535 失调电压:2mV(最大值)
    • THS4535 温漂:1.4µV/°C(最大值)
    • THS4536 失调电压:20µV(最大值)
    • THS4536 温漂:0.8µV/°C(最大值)
  • 电源工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 低谐波失真:
    • HD2:125dBc (2VPP、10kHz 时)
    • HD3:114dBc (2VPP、10kHz 时)
  • 压摆率:47V/µs 和 57V/µs(上升和下降)
  • 低噪声:
    • 电压噪声:4.3nV/√Hz(2.5kHz 1/f 拐点频率)
    • 电流噪声:70fA/√Hz
  • 低输入偏置和失调电流:在 125°C(最大值)下为 ±40pA
  • 电源电流:4.7mA
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO):
    • THS4535:相对于电源轨为 100mV(典型值)
    • THS4536:相对于电源轨为 80mV(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 带宽:65MHz (G = 1V/V)
  • 增益带宽积:80MHz
  • THS453x 器件比较:
    • THS4535 失调电压:2mV(最大值)
    • THS4535 温漂:1.4µV/°C(最大值)
    • THS4536 失调电压:20µV(最大值)
    • THS4536 温漂:0.8µV/°C(最大值)
  • 电源工作范围:2.7V 至 5.5V
  • 低谐波失真:
    • HD2:125dBc (2VPP、10kHz 时)
    • HD3:114dBc (2VPP、10kHz 时)
  • 压摆率:47V/µs 和 57V/µs(上升和下降)
  • 低噪声:
    • 电压噪声:4.3nV/√Hz(2.5kHz 1/f 拐点频率)
    • 电流噪声:70fA/√Hz
  • 低输入偏置和失调电流:在 125°C(最大值)下为 ±40pA
  • 电源电流:4.7mA
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 轨到轨输出 (RRO):
    • THS4535:相对于电源轨为 100mV(典型值)
    • THS4536:相对于电源轨为 80mV(最大值)
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

THS4535 是一款 60MHz 全差动放大器 (FDA),专为驱动高达 2MSPS 的全差动模数转换器 (ADC) 而设计。THS453x 系列提供两个选项:THS4535(未修整)和 THS4536(已修整)。

THS4535 是简单单路至双路转换的绝佳选择。与传统的双路运算放大器相比,THS4535 等 FDA 具有性能优势,包括输出之间的带宽和相位平衡,以及一个 VOCM 引脚,可用于轻松调节输出共模电压。对于更高直流精度的应用,例如高速低侧电流分流测量,THS4536 为偏移和偏移漂移提供封装级修整。THS453x 器件还提供了更高的瞬态电流输出驱动能力,以满足逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的电荷注入和 delta-sigma(ΔΣ)ADC 预充电缓冲器的需求。

THS4535 是一款 60MHz 全差动放大器 (FDA),专为驱动高达 2MSPS 的全差动模数转换器 (ADC) 而设计。THS453x 系列提供两个选项:THS4535(未修整)和 THS4536(已修整)。

THS4535 是简单单路至双路转换的绝佳选择。与传统的双路运算放大器相比,THS4535 等 FDA 具有性能优势,包括输出之间的带宽和相位平衡,以及一个 VOCM 引脚,可用于轻松调节输出共模电压。对于更高直流精度的应用,例如高速低侧电流分流测量,THS4536 为偏移和偏移漂移提供封装级修整。THS453x 器件还提供了更高的瞬态电流输出驱动能力,以满足逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的电荷注入和 delta-sigma(ΔΣ)ADC 预充电缓冲器的需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 THS4536 正在供货 超高精度 CMOS NRI/RRO e-trim™ 全差分放大器 Higher precision version, lower offset voltage (50 μV max) and lower offset voltage drift (0.8 μV/°C max)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS4535 高精密 60MHz 全差动放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-7
技术文章 采用差分放大器,差异化精密设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-12
应用简报 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-7
证书 DEM-FDA-RUN-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025-9-3
电路设计 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-1
产品概述 将 ADC 驱动器与全差分输入 ADC 配对以进行宽带宽数据采集 PDF | HTML 英语版 2024-4-2
电子书 Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers PDF | HTML 2023-10-18
技术文章 Why precision matters with fully differential amplifiers PDF | HTML 2021-2-10
应用简报 Setting a Constant Common-Mode Voltage for Fully-Differential SAR ADC Inputs 2019-9-6
应用简报 Maximizing System Total Harmonic Distortion Using High Speed Amplifiers 2018-6-20
应用手册 Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018-6-14
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016-9-19
模拟设计期刊 使用负输入电压的单电源全差动放大器驱动 ADC 英语版 2011-4-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-FDA-DGK-EVM — 空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器

DEM-FDA-DGK-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图填充时,该 EVM (...)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) 封装的全差分放大器评估模块

DEM-FDA-RUN-EVM 是一款 RUN 封装(WQFN 10 引脚)全差分放大器 (FDA) 的评估模块,支持多个高速 FDA。该板支持快速演示功能,包括便于使用的 SMA 连接器,并支持多个板载可配置选项:MFB 有源滤波器、FDA 负载网络、输出变压器、用于断电和输出共模电压的外部驱动。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WQFN (RUN) 10 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频