ZHCSWL9 June 2025 THS4535
ADVANCE INFORMATION
驱动数据转换器是全差动放大器最受欢迎的应用之一。图 8-1 显示了连接到差动模数转换器 (ADC) 的 FDA 典型配置。
FDA 能够使用单电源运行。VOCM 默认为下拉电压 VCC/2。差动输出被馈送到数据转换器。这种方法避免了在电路中使用变压器。如果 ADC 具有参考电压输出 (VREF),则使用旁路电容器将 VREF 直接连接到放大器的 VOCM,以减少宽带共模噪声。