ZHCSWL9 June 2025 THS4535
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流性能 | |||||||
| SSBW | 小信号带宽 | VO = 100mVPP(差动) | G = 0.5V/V | 70 | MHz | ||
| G = 1V/V | 57 | ||||||
| G = 2V/V | 45 | ||||||
| G = 5V/V | 16 | ||||||
| LSBW | 大信号带宽 | VO = 4VPP(差动) | G = 0.5V/V | 待定 | MHz | ||
| G = 1V/V | 待定 | ||||||
| G = 2V/V | 待定 | ||||||
| G = 5V/V | 待定 | ||||||
| tS | 稳定时间 | 0.1%、VO = 4VPP(差动) | G = 0.5V/V | 待定 | ns | ||
| G = 1V/V | 待定 | ||||||
| G = 2V/V | 待定 | ||||||
| G = 5V/V | 待定 | ||||||
| 直流性能 | |||||||
| RIN | 单端输入电阻 | G = 0.5V/V | 2 | kΩ | |||
| G = 1V/V | 1 | ||||||
| G = 2V/V | 0.5 | ||||||
| G = 5V/V | 0.2 | ||||||
| RF | 单端反馈电阻 | 所有增益 | 1 | kΩ | |||
| CMRR | 共模抑制比 | G = 0.5V/V | 129 | dB | |||
| G = 1V/V | 126 | ||||||
| G = 2V/V | 123 | ||||||
| G = 5V/V | 117 | ||||||
| VCM | 共模输入电压 | G = 0.5V/V、VS+ = 5V、VS− = 0V | -0.6 | 11.4 | V | ||
| G = 1V/V、VS+ = 5V、VS− = 0V | -0.4 | 7.6 | |||||
| G = 2V/V、VS+ = 5V、VS− = 0V | -0.3 | 5.7 | |||||
| G = 5V/V、VS+ = 5V、VS− = 0V | -0.24 | 4.56 | |||||
| G | 差分增益 | G = 0.5V/V | 0.5 | V/V | |||
| G = 1V/V | 1 | ||||||
| G = 2V/V | 2 | ||||||
| G = 5V/V | 5 | ||||||
| GE | 差分增益误差 | G = 0.5V/V | 0.015 | 0.075 | % | ||
| G = 1V/V | 0.015 | 0.075 | |||||
| G = 2V/V | 0.01 | 0.06 | |||||
| G = 5V/V | 0.01 | 0.05 | |||||
| 差动增益误差温漂 | TA = -40°C 至 +125°C | G = 0.5V/V | 0.03 | ppm/°C | |||
| G = 1V/V | 0.03 | ||||||
| G = 2V/V | 0.015 | ||||||
| G = 5V/V | 0.005 | ||||||
| 差分增益非线性 | G = 0.5V/V | 5 | ppm | ||||
| G = 1V/V | 4 | ||||||
| G = 2V/V | 3 | ||||||
| G = 5V/V | 1 | ||||||
| 差动增益误差长期漂移 | 2000 小时 | G = 0.5V/V | 待定 | ppm | |||
| G = 1V/V | 待定 |
||||||
| G = 2V/V | 待定 |
||||||
| G = 5V/V | 待定 |
||||||