ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
在图 8-6 所示的应用示例中,ISOUSB211-Q1 由连接器侧的 USB VBUS 和微控制器侧的本地 3.3V 数字电源供电来生成 V3P3Vx。外部 LDO 或直流/直流降压转换器用于在两侧生成 V1P8Vx。
在这种情况下,两侧的总功耗合计为:
VBUS1 × IVBUS1 + V1P8V1 × I1P8V1 + V3P3V2 × I3P3V2 + V1P8V2 × I1P8V2
假设 VBUS 的最大值是 5.25V,并且外部 1.8V 电源的最大值是 1.89V,则内部功耗计算如下:
5.25V × 13.5mA + 1.89V × 96mA + 3.5V × 13.5mA + 1.89V × 96mA = 481mW。
由于结至空气热阻为 44.2°C/W,此功率损耗会导致 22°C 的内部温升。此配置可支持高达 128°C 的环境温度。
TLV741P 和 TLV62568 分别是此应用中可使用的低成本 LDO 和降压转换器示例。这两个选项都可降低 ISOUSB211-Q1 中的功率损耗。但是,降压转换器还降低了系统级的功耗,以及从 VBUS 和本地 3.3V 电源汲取的电流。
此配置使用外部稳压器,可实现最低功耗和在最高环境温度下运行。