ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
ISOUSB211-Q1 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。ISOUSB211-Q1 内置可编程的均衡功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受高达 5700VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。与隔离式电源一起使用,此器件可抵御高电压冲击,并防止总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB211-Q1 器件可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围,并采用 小尺寸 SSOP-28 (28-DP) 封装。