ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
ISOUSB211-Q1 是一款兼容 USB2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动速度和连接检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。大多数微控制器都集成了 USB PHY,因此只提供 D+ 和 D- 总线作为外部引脚。ISOUSB211-Q1 可以将这些引脚与 USB 总线隔离,无需微控制器的任何其他干预。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。ISOUSB211-Q1 内置可编程的均衡功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。该器件还会根据 USB2.0 标准的要求,自动检测是否已进入高速 (HS) 测试模式,以支持 HS 合规性测试。
ISOUSB211-Q1 提供增强型隔离选项,隔离耐受电压为 5700VRMS,浪涌测试电压为 12.8kVPK。该器件可以完全采用 4.25V 至 5.5V 电源(USB VBUS 电源)或者采用 1 侧和 2 侧上的本地 3.3V 和 1.8V 电源(如果有)工作。这种电源电压灵活性允许根据系统中可用的电源轨来优化热性能。