本部分中的布局示例显示了去耦电容器和 ESD 保护二极管的建议放置方式。建议在 D+/D- 信号布线下方使用连续的接地层。建议使用小尺寸电容器 (0402/0201),以便可以将它们放置在非常靠近电源引脚和相应接地引脚的位置并使用顶层进行连接。去耦电容器与相应电源引脚和接地引脚之间的布线路径上不得有任何过孔。当考虑放置在靠近 IC 的位置时,V1P8Vx 电源上的电容器具有更高的优先级。ESD 保护二极管必须靠近连接器放置,并与接地层牢固连接。V1P8V1 的引脚 4 和 11 与 V1P8V2 的引脚 18 和 25 连接在一起,但此连接是在去耦电容器之后。如果 PCB 中有两层以上,则必须在内层或底层(例如第 3 层或第 4 层)中建立此连接,以免中断 D+/D- 布线下的接地平面。所示的示例适用于隔离式主机或集线器,但类似的注意事项也适用于隔离式外设。VBUS 上的 120μF 电容器仅适用于主机或集线器,不得应用于外设。可以选择在 VBUS 布线上的 100nF(和 120μF)电容器之后放置一个直流电阻小于 100mΩ 的铁氧体磁珠,从而防止 ESD 等瞬变影响电路的其余部分。为了获得最佳性能,请尽量缩短从 MCU 到 ISOUSB211-Q1 以及从 ISOUSB211-Q1 到连接器的 D+/D- 电路板布线长度。必须避免 D+/D- 线路上的过孔和残桩。这对于高速操作尤其重要。
可将一个小平面(例如 2mm x 2mm)连接到顶层的 GND 引脚以提高热性能。通过多个过孔将此层连接到第二层的接地层。