ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
ISOUSB211-Q1 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继器,支持低速 (1.5Mbps)、全速 (12Mbps) 和高速 (480Mbps) 信号传输速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉和下拉反射以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。ISOUSB211-Q1 内置可编程的均衡功能,能够消除板迹线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。