ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
ISOUSB211-Q1 器件支持低功耗暂停状态,在 USB 2.0 链路电源管理工程变更通知 (ECN) 中也称为 L2 状态。如果总线保持在 LS/FS/HS 空闲状态超过 3ms,则会检测到暂停模式。当检测到从 LS 和 FS 空闲状态进入暂停状态时,ISOUSB211-Q1 会继续处于 LS 或 FS 空闲状态,同时降低内部功耗。如果检测到从 HS 空闲状态进入暂停状态,ISOSUB211 会检测到 DS 端口转换至 FS 空闲状态 (FS J),并会将此反射到上行侧,同时禁用所有高速电路以降低功耗。转换至 L2 低功耗模式的操作会在 10ms 内完成。
当从 ISOUSB211-Q1 上行侧的主机收到恢复信号时,或者先从 ISOUSB211-Q1 下行侧的外设收到远程唤醒信号,再从上行侧的主机/集线器收到恢复信号时,便会从 L2 退出。恢复或唤醒的开始分别由主机或器件通过“K”状态发出信号。由主机通过驱动 SE0 的两个低速位时间并随后进入“J”状态来发出恢复结束信号。如果端口在进入低功耗状态之前以高速运行,则由主机通过转换到高速空闲状态来发出恢复结束信号。ISOUSB211-Q1 能够适当地复制上行和下行的恢复和唤醒信号。在收到恢复/唤醒信号后,器件会返回到 LS、FS 或 HS 空闲状态,具体取决于进入 L2 状态前器件所处的状态。