ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
ISOUSB211-Q1 内置可编程的接收均衡和发送预加重功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图模板的要求。这些设置由 1 侧上的 EQ11 和 EQ10 以及 2 侧上的 EQ21 和 EQ20 控制。EQxx 引脚可以接地、连接到 3.3V 电源或保持悬空,从而一起产生 9 种不同的均衡电平。EQ11 和 EQ10 可根据 D+/D- 电路板布线长度以及 1 侧的相应通道损耗估算进行选择;类似地,EQ21 和 EQ20 则根据 2 侧进行选择。对于 480Mbps 信号,FR4 中典型 45Ω 布线的插入损耗约为 0.15dB/英寸。通过观察连接器上的发射眼图,可以进一步调整 EQ 设置。如果布线长度非常短,则可能无需均衡,并且 EQxx 引脚可以接地。
ISOUSB211-Q1 仅在加电时对 EQxx 引脚进行采样,因此请勿在加电后动态更改 EQxx 设置。