ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | VBUS1 | — | 1 侧的输入电源。如果存在 4.25V 至 5.5V(例如 USB 电源总线)电源,则将电源连接到 VBUS1。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V3P3V1。否则,将 VBUS1 和 V3P3V1 连接到外部 3.3V 电源。 |
| 2 | V3P3V1 | — | 1 侧的电源。如果 VBUS1 上连接了一个 4.25V 至 5.5V 电源,则在 V3P3V1 与 GND1 之间连接一个旁路电容器。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V3P3V1。否则,将 VBUS1 和 V3P3V1 连接到外部 3.3V 电源。 |
| 3 | GND1 | — | 接地 1。隔离器 1 侧的接地基准。 |
| 4 | V1P8V1 | — | 1 侧的电源。如果 VCC1 上连接了一个 2.4V 至 5.5V 电源,则在 V1P8V1 与 GND1 之间连接一个旁路电容器。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V1P8V1。否则,将 VCC1 和 V1P8V1 连接到外部 1.8V 电源。 |
| 5 | VCC1 | — | 1 侧的输入电源。如果存在 2.4V 至 5.5V(例如 USB 电源总线,或源自 USB 电源总线的直流/直流电源)电源,则将电源连接到 VCC1。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V1P8V1。否则,将 VCC1 和 V1P8V1 连接到外部 1.8V 电源。 |
| 6 | V2OK | O | 该引脚上的高电平表示 2 侧已加电。 |
| 7 | UD- | I/O | 上行端口 D-。 |
| 8 | UD+ | I/O | 上行端口 D+。 |
| 9 | EQ10 | I | 1 侧的均衡设置,LSB。逻辑输入。 |
| 10 | EQ11 | I | 1 侧的均衡设置,MSB。逻辑输入。 |
| 11 | V1P8V1 | — | 将引脚 11 连接到引脚 4,并引脚 11 附近放置本地旁路电容器。 |
| 12 | GND1 | — | 接地 1。隔离器 1 侧的接地基准。 |
| 13 | CDPENZ1 | I | 低电平有效信号。在 UD+/UD- 引脚上启用 CDP 广播。 |
| 14 | NC | — | 保持悬空或连接至 V3P3V1。 |
| 15 | NC | — | 保持悬空或连接至 V3P3V2。 |
| 16 | CDPENZ2 | I | 低电平有效信号。在 DD+/DD- 引脚上启用 CDP 广播。 |
| 17 | GND2 | — | 接地 2。隔离器 2 侧的接地基准。 |
| 18 | V1P8V2 | — | 将引脚 18 连接到引脚 25,并引脚 18 附近放置本地旁路电容器。 |
| 19 | EQ21 | I | 2 侧的均衡设置,MSB。逻辑输入。 |
| 20 | EQ20 | I | 2 侧的均衡设置,LSB。逻辑输入。 |
| 21 | DD+ | I/O | 下行端口 D+。 |
| 22 | DD- | I/O | 下行端口 D-。 |
| 23 | V1OK | O | 该引脚上的高电平表示 1 侧已加电。 |
| 24 | VCC2 | — | 2 侧的输入电源。如果存在 2.4V 至 5.5V(例如 USB 电源总线,或源自 USB 电源总线的直流/直流电源)电源,则将电源连接到 VCC2。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V1P8V2。否则,将 VCC2 和 V1P8V2 连接到外部 1.8V 电源。 |
| 25 | V1P8V2 | — | 1 侧的电源。如果 VCC2 上连接了一个 2.4V 至 5.5V 电源,则在 V1P8V2 与 GND2 之间连接一个旁路电容器。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V1P8V2。否则,将 VCC2 和 V1P8V2 连接到外部 1.8V 电源。 |
| 26 | GND2 | — | 接地 2。隔离器 2 侧的接地基准。 |
| 27 | V3P3V2 | — | 2 侧的电源。如果 VBUS2 上连接了一个 4.25V 至 5.5V 电源,则在 V3P3V2 与 GND1 之间连接一个旁路电容器。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V3P3V2。否则,将 VBUS2 和 V3P3V2 连接到外部 3.3V 电源。 |
| 28 | VBUS2 | — | 2 侧的输入电源。如果存在 4.25V 至 5.5V(例如 USB 电源总线)电源,则将电源连接到 VBUS2。在这种情况下,内部 LDO 会生成 V3P3V2。否则,将 VBUS2 和 V3P3V2 连接到外部 3.3V 电源。 |