ZHCSVR6A March 2024 – June 2026 ISOUSB211-Q1
PRODUCTION DATA
USB2.0 标准规定了连接器上必须满足的 TX 和 RX 眼图模板。在连接器上实现的眼图水平张开是由微控制器的性能、ISOUSB211-Q1 的附加抖动以及 D+/D- 电路板布线插入损耗引起的符号间干扰相结合而成。为了获得最佳性能,请尽量缩短从 MCU 到 ISOUSB211-Q1 以及从 ISOUSB211-Q1 到连接器的 D+/D- 电路板布线长度。必须避免 D+/D- 线路上的过孔和残桩。
ISOUSB211-Q1 内置可编程的接收均衡和发送预加重功能,能够消除电路板布线导致的信号损失,从而帮助满足 USB2.0 高速 TX 和 RX 眼图的要求。EQ11 和 EQ10 可根据 D+/D- 电路板布线长度以及 1 侧的相应通道损耗估算进行选择;类似地,EQ21 和 EQ20 则根据 2 侧进行选择。EQxx 引脚可以接地、连接到 3.3V 电源或保持悬空,从而一起产生 9 种不同的均衡电平。
对于 480Mbps 信号,FR4 中典型 45Ω 布线的插入损耗约为 0.15dB/英寸。该数字可用于估算所需的均衡/预加重以及相应的 EQ 设置。通过观察连接器上的发射眼图并选择可提供最佳眼图张开度的设置,可以进一步调整 EQxx 设置。选择正确的发送路径设置也会使接收路径实现最佳性能。有关详细信息,请参阅使用高速 USB 隔离器上的均衡器设置补偿通道损耗应用手册。如果布线长度非常短,则可能无需均衡,并且 EQxx 引脚可以接地。