ZHCSST9B February 2025 – January 2026 LMR60430-Q1
PRODUCTION DATA
LMR60430-Q1 使用软启动来防止启动期间输出电压过冲和大浪涌电流。软启动时间在内部固定为 6ms(典型值)。即使在 LMR60430-Q1 器件启用之前输出端存在电压,该器件也能正常运行。
要启动 LMR60430-Q1 并发起软启动序列,施加到 VIN 和 EN 引脚的电压必须分别超过 VINUVLO(R) 和 VEN-TH(R)。满足这些条件后,软启动序列会发起,并且输出电压在 6ms(典型值)内达到设定点。
当输入电压降至输出电压设定点的电压电平以下时,会发生压降。在这种情况下,输出电压会跟踪输入电压。输入电压增加后,输出电压以与软启动期间相同的斜率增加。