ZHCSST9B February 2025 – January 2026 LMR60430-Q1
PRODUCTION DATA
LMR60430-Q1 的 MODE/SYNC 引脚是一个输入引脚,用于选择器件的运行模式或将开关频率与外部时钟频率同步。在没有外部时钟的情况下,RT 电阻器决定开关频率。请勿将 MODE/SYNC 引脚悬空。如果该引脚由高阻抗源驱动,则连接一个上拉或下拉电阻器以防止该引脚悬空。有关操作模式的更多信息,请参阅节 7.4。
MODE/SYNC 引脚可用于为需要多个运行模式的系统动态地更改运行模式。三种运行模式可供选择:
要在运行模式之间动态切换,必须应用有效的 SYNC 信号。以下表格汇总了脉冲相关模式选择设置。
| MODE/SYNC 输入 | 模式 |
|---|---|
| > VIH_FPWM | 带展频的 FPWM 出厂设置 |
| < VIL_FPWM | 带展频的自动模式出厂设置 |
| 同步时钟 | SYNC MODE |
如果不需要在运行模式之间动态切换,该引脚可保持恒定电压,从而实现固定运行模式。对于自动模式,该引脚可以短接至 PGND 或拉至 VIL_FPWM 以下。对于 FPWM 模式,该引脚可短接至 RT 引脚,或通过外部电压源上拉至 VIH_FPWM。有关详细信息,请参阅电气特性。