ZHCSST9B February 2025 – January 2026 LMR60430-Q1
PRODUCTION DATA
选择开关频率时需权衡转换效率和整体设计尺寸。较低的开关频率意味着较小的开关损耗,通常会实现更高的系统效率。不过,较高的开关频率允许使用较小的电感器和输出电容器,因此得到的设计更加紧凑。在本示例中,使用了 2MHz。有关 RT 电阻器选择的详细信息,另请参阅 节 7.3.3。