ZHCSST9B February 2025 – January 2026 LMR60430-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | VIN 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | EN/UVLO 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | RT,MODE/SYNC 至 PGND | -0.3 | 42 | V |
| 输入电压 | FB 至 PGND | -0.3 | 20 | V |
| 输出电压 | PG 至 PGND | -0.3 | 20 | V |
| 输出电压 | SW 到 PGND(2) | -0.3 | VIN + 0.3 | V |
| 输出电压 | BST 至 SW | -0.3 | 5.5 | V |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |