ZHCSST9B February 2025 – January 2026 LMR60430-Q1
PRODUCTION DATA
输入电容器具有两个重要功能。首先是减少 LMR60430-Q1 和系统输入滤波器的输入电压纹波。其次是减少高频噪声。这两个功能可通过单独的电容器最有效地实现。请参阅表 8-4。
| 电容器 | 建议值 | 注释 |
|---|---|---|
| CIN_HF | 0.1µF | 该电容用于抑制开关事件期间产生的高频噪声。在设计规则允许的情况下,将电容器放置在尽可能靠近 LMR60430-Q1 器件的位置。位置比精确的电容更重要。在高频传播到系统后,可能很难进行抑制或滤波。由于该电容器在直接依靠电池运行的系统中会承受电池电压,因此 TI 建议使用 50V 或更高的额定电压。 |
| CIN | 4.7µF | 该电容用于抑制输入纹波以及由于输出负载瞬态而产生的瞬态。如果 CIN 太小,输入电压可能会在负载瞬态期间下降,从而在系统在低电压条件下运行时复位系统。TI 建议在 LMR60430-Q1 器件附近使用 4.7µF。由于该电容器在直接依靠电池运行的系统中会承受电池电压,因此 TI 建议使用 50V 或更高的额定电压。 |
表 8-4 中提供的 CIN_HF 和 CIN 值可用于大多数应用。如果需要一定量的输入电压纹波,请使用基于方程式 11 计算的输入电容,但不得小于上表中的建议值。
其中:
可使用方程式 12 来比较所选输入电容器的 RMS 电流额定值,以确保输入电容器能够提供输入开关电流。