ZHCSSN6B August 2023 – December 2024 TPS25983
PRODUCTION DATA
该器件通过在 IMON 引脚上提供与流过 FET 的电流成比例的模拟电流,使系统能够精确监测输出负载电流。用户可在 IMON 和地之间连接一个电阻器,以便将该信号转换为可馈送到模数转换器输入端的电压。IMON 上的内部放大器采用基于斩波器的失调消除技术,即使在随时间和温度变化的较低电流下也能提供精确测量。
建议将最大 IMON 电压限制为 VIMON(Max) 建议值 中提到的值。这是为了确保 IMON 引脚内部放大器具有足够的余量以线性运行。
| VIN | 建议的 VIMON(MAX) |
|---|---|
| 2.7V | 1V |
| 3.3V | 1.8V |
| > 5V | 3.3V |
建议在 IMON 输出上添加一个 RC 低通滤波器,以滤除任何尖峰脉冲并获得平滑的平均电流测量值。TI 建议使用 10kΩ 或更高的串联电阻。