ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
输出电容器可以消除输出电压纹波,并在负载瞬态条件下提供电荷源。
仔细选择输出电容器纹波电流额定值。在升压稳压器中,输出由不连续的电流提供,纹波电流要求通常较高。在实际应用中,通过在大容量铝电容器之前靠近电源开关的位置放置高质量陶瓷电容器,可显著降低纹波电流要求。
输出电压纹波主要受输出电容器的 ESR的影响。并联输出电容器是一个不错的选择,可以最大限度地降低有效 ESR, 并将输出纹波电流分散到电容器中。
单相升压输出 RMS 纹波电流可表示为:
输出 RMS 电流通过交错技术降低,如图 7-11 所示。双相交错式升压输出 RMS 纹波电流可表示为:
去耦电容器对于尽可能降低 MOSFET 的电压尖峰和提高 EMI 性能至关重要。根据“垂直环路”概念,许多 0603/100nF 陶瓷电容器放置在靠近 MOSFET 的位置。有关更多详细信息,请参阅通过优化的功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器 EMI 性能 应用简报。
另外还需要使用一些 10µF 陶瓷电容器来降低输出电压纹波并分离输出纹波电流。
通常需要使用铝电容器来实现高电容。本例中选择了四个 150µF 铝电容器。
输出瞬态响应与环路增益的带宽和输出电容密切相关。根据 如何通过瞬态响应测量确定带宽 技术文章,过冲或下冲 Vp 可通过下式估算:
其中,ΔItran 为瞬态负载电流阶跃。
请注意,仅当负载阶跃期间转换器始终以 CCM 或 FPWM 模式运行时,方程式 69 才有效。如果转换器在轻负载条件下进入 DCM 或脉冲跳跃模式,则过冲会更糟。
由于从输入到输出之间存在固有路径,当输入电压快速上升并对输出电容充电时,会产生无限的浪涌电流。输入电压上升的压摆率需由热插拔或软启动输入电源来控制,以避免浪涌电流损坏电感器、检测电阻器或高侧 MOSFET。