ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
为了涵盖电阻元件导致的非理想因素,实现了最大占空比限制 DMAX 和最小强制关闭时间。在 CCM 运行模式下,编程的输出电压 VOUT 支持的最小输入电压 VI_MIN 由最大占空比 DMAX 定义(请参阅方程式 22)。在 DEM 运行模式下,最小输入电压 VI_MIN 不受 DMAX 的限制。
其中
在极轻负载条件下或当 VI 接近 VOUT 时,如果所需导通时间小于 tON-MIN,器件将跳过低侧驱动器脉冲,以避免 VOUT 失控。此脉冲跳跃表现为随机行为。如果 VI 进一步增加到高于 VOUT 的电压,所需导通时间将变为零,且器件最终进入旁路模式,此旁路模式将 100% 导通高边驱动器。