ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
音频应用中的瞬态功率较高。此应用中选择了 1000W 作为峰值输出功率。但平均功率通常远低于峰值功率。此处选择了 300W 作为平均功率。通过采用适当的 ILIM/IMON 设置,可将平均输入电流限制在 300W 以下,同时允许 1000W 峰值功率持续 100ms。当平均电流环路被触发时,VOUT 会下降,直至输入和输出功率达到平衡。
平均输出功率和典型输入电压下的每相输入电流可通过以下公式得出:
此处选择了 13A 作为平均输入电流限制。
来自 ILIM/IMON 的电流可通过以下公式得出,
RILIM 的计算公式如下:
此处为 RIMON 选择了 47.5kΩ 的标准值。
如 图 7-9 所示,使用 CIMON 和 Rc 在触发平均电流环路之前引入适当的延迟。
该应用中要求在两倍额定功率下引入 100ms 延迟。
在零负载下,来自 ILIM/IMON 的电流通过以下公式得出,
零负载时的 ILIM/IMON 电压可使用以下公式计算,
在两倍额定功率下,来自 ILIM/IMON 的电流通过以下公式得出,
CIMON 通过以下公式确定,
此处为 CIMON 选择了 3.3μF 的标准值。
Rc 根据下式确定,
此处为 Rc 选择了 4.99kΩ 的标准值。