ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
开关频率介于 100kHz 至 2.2MHz 之间,由 RT 引脚和 AGND 之间连接的 RT 电阻器进行设置。根据 方程式 4,选择 14kΩ 和 316kΩ 之间的 RT 电阻器。如果配置为使用外部时钟,器件可以使用 RT 引脚设置的内部振荡器并将开关频率同步到施加于 SYNCIN 引脚上的外部时钟,频率变化范围为 ±50%。内部时钟在 SYNCIN 引脚上施加的外部时钟信号的上升沿同步。在频率同步期间,CFG1 引脚展频设置会被忽略,并且时钟抖动会被禁用。
器件始终使用内部时钟启动,并在启动阶段 1 和 2 以及活动状态期间开始与施加的外部时钟同步(请参阅功能状态图)。在施加外部时钟后,器件就会与外部时钟同步,并在外部时钟停止时切换回内部时钟。