ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
过压保护 (OVP) 使用两个阈值来监测 VOUT 引脚。可编程阈值 VOVP_max-H 将 VOUT 限制为 64V、50V、35V 或 28.5V,而 VOVP-H 阈值将编程的 VOUT 限制为编程的电压的 110%。在旁路状态下,会禁用 110% OVP-H 检测。
当 VOUT 上升至高于 VOVP_max-H 或 VOVP-H 阈值时(旁路期间未激活),低侧驱动器将关断,而高侧驱动器将导通。从 VI 到 VOUT 的电流通过 CSP1 - CSN1 进行监测,当相位 2 处于活动状态时,也通过 CSP2 - CSN2 进行监测,从而允许电流从 VI 流向 VOUT。当从 VI 到 VOUT 的电流为零或为负值时,高侧驱动器会关断,从而防止电流从 VOUT 流向 VI。当 VOUT 降至 VOVP_max-L 或 VOVP-L 阈值以下时,器件将继续正常运行。