ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
CFG0 是根据死区时间以及打开或关闭 ATRK/DTRK 引脚 20μA 电流源来选择的,具体请参阅 表 6-1。
此处选择了 50ns 死区时间和打开 20μA 电流源。为 CFG0 选择了级别 3 (1.3kΩ)。
CFG1 是根据 OVP、DRSS、峰值电流限制锁存和 PGOOD OVP 启用来选择的。
此处选择了 50V OVP(OVP 位 0)、DRSS 关闭、ICL_latch 禁用和 PGOOD OVP 禁用。为 CFG1 选择了级别 10 (10.5kΩ)。
CFG2 是根据 OVP、SYNCIN 和时钟抖动来选择的,具体请参阅 表 6-4。
此处选择了 50V OVP(OVP 位 1)、禁用 SYNCIN 以及根据 CFG1 设置的 DRSS。为 CFG2 选择了级别 1 (0Ω)。