ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
选择一个逻辑电平 N 沟道 MOSFET,确保 5V VCC 足以完全增强 MOSFET。另请注意,旁路操作期间的最小 HOx-SWx 电压为 3.75V。确保 MOSFET 在该电压下导通。
通过分解损耗来选择功率 MOSFET 器件是比较不同器件的相对效率的一种方式。低侧 MOSFET 器件的损耗分为导通损耗和开关损耗。
低侧导通损耗大致计算如下:
其中,系数 1.3 用于考虑 MOSFET 导通电阻因发热而出现的增加。或者,使用 MOSFET 数据表中的 RDS(ON) 与温度曲线来估算 MOSFET 的高温导通电阻。
在低侧 MOSFET 导通和关断时的短暂转换期间发生开关损耗。在转换期间,MOSFET 器件的沟道中同时出现电流和电压。低侧开关损耗大致计算如下:
tR 和 tF 是低侧 MOSFET 的上升和下降时间。上升和下降时间通常在 MOSFET 数据表中提及,也可利用示波器根据经验观察到。
高侧 MOSFET 的反向恢复会增加低侧 MOSFET 的下降时间和导通电流,从而导致更高的导通损耗。
可以与低侧 MOSFET 并联一个额外的肖特基二极管,并使源极和漏极具有短的连接,从而更大限度地减少 SW 节点处的负电压尖峰。