ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
选择电感值时需要考虑三个主要参数:电感器电流纹波比 (RR)、电感器电流的下降斜率和控制环路的 RHPZ 频率。
根据峰值电流模式控制理论,斜率补偿斜坡的斜率必须大于检测到的电感器电流下降斜率的一半,以防止高占空比下的次谐波振荡,即:
其中
电感的下限值可由下式得出,
Rcs 的估计值为 1.5mΩ,因此可以得出以下结果,
RHPZ 频率可由下式得出,
交叉频率必须低于 RHPZ 频率的 1/5,
假设需要 1kHz 的交叉频率,则电感的上限由下式得出,
电感器纹波电流通常设置在满负载电流的 30% 至 70% 之间,这可以在电感器磁芯损耗和绕组损耗之间达到更好的折衷。
每相输入电流的计算公式如下,
如果以连续导通模式 (CCM) 运行,则在占空比为 33% 时出现最大纹波比。会产生最大纹波比的输入电压由下式得出,
因此,必须使用最大输入电压 Vin_max 来计算最大纹波比。
此示例中选择了 0.3 的纹波比,即输入电流的 30%。在已知开关频率和典型输入电压的情况下,电感器值按如下公式计算,
这里为 Lm 选择了最接近的标准值 3.3μH。
典型输入电压下的电感器纹波电流计算公式如下:
如果选择了铁氧体磁芯电感器,则确保电感器不会在峰值电流限制下达到饱和。铁氧体磁芯电感器的电感值在饱和前几乎保持恒定。铁氧体磁芯具有较低的磁芯损耗,但尺寸较大。
对于粉末芯电感器,电感随着直流电流的增加而缓慢降低。这种变化会导致在高电感器电流下出现更大的纹波电流。在此示例中,峰值电流限值下的电感降至 0A 时的 70%。峰值电流限制下的电流纹波由下式得出,