RCOMP、CCOMP 和 CHF 配置误差放大器增益和相位特征,以产生稳定的电压环路。如需快速入门,请遵循以下四个步骤:
- 选择交叉频率 fC。选择 RHPZ 频率的四分之一或开关频率的十分之一(以较低值为准)处的交叉频率 (fC)。选择具有最小输入电压和最大输出电压的 RHPZ。
方程式 73.
方程式 74.
选定的交叉频率 fc = 1.6kHz。
- 确定所需 RCOMP
已知 fc,RCOMP 计算如下:
方程式 75.
此处为 RCOMP 选择了 20kΩ 的标准值。
- 确定 CCOMP
将 ωZ_EA 设置为负载极点频率 ΩP_LF 处以抵消负载极点。已知 RCOMP,CCOMP 的计算如下:
方程式 76.
此处为 CCOMP 选择 47nF 的标准值。
- 确定 CHF。
将 ωHF 置于 ωRHPZ 或 ωZ_ESR 零点(以较低者为准)处。已知 RCOMP、RHPZ 和 ESR 零点,CHF 的计算如下:
方程式 77.
此处为 CHF 选择了 1nF 的标准值。