ZHCSPB7B December 2024 – April 2025 LM5125-Q1
PRODUCTION DATA
该器件提供数字展频,可在宽频率范围内降低电源的 EMI。通过 CFG1 引脚 设置启用展频。启用展频后,内部调制器会使内部时钟抖动。当器件配置为使用施加于 SYNCIN 引脚的外部时钟时,内部展频将被禁用。DRSS 将低频三角调制曲线与高频逐周期随机调制曲线相结合。低频三角调制提高了低射频频带(例如 AM 频带)中的性能,高频随机调制提高了高射频频带(例如 FM 频带)中的性能。此外,还会进一步随机调制三角调制的频率,以降低出现任何可闻音的可能性。为了更大限度地减少展频引起的输出电压纹波,可以逐周期修改占空比,以便在启用抖动时保持几乎恒定的占空比。
图 6-4 双随机展频