ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
| 器件型号 | 输出电流 | 软启动、tSS | OCP 模式 | 封装 | 输出电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSM828301ARDSR | 1A | 300μs | 断续(2) | QFN RDS | 可调节(1) |
| TPSM828302ARDSR | 2A | 300μs | 断续(2) | QFN RDS | |
| TPSM828303ARDSR | 3A | 300μs | 断续(2) | QFN RDS | |
| TPSM828303KPVCBR(3) | 1A | 880μs | 断续(2) | QFN VCB | |
| TPSM828301APVCBR(3) | 1A | 300μs | 断续(2) | QFN VCB | |
| TPSM828302APVCBR(3) | 2A | 300μs | 断续(2) | QFN VCB | |
| TPSM828303APVCBR | 3A | 300μs | 断续(2) | QFN VCB |