ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
TPSM82830x 是低压降压模块系列,可提供 1A、2A 和 3A 版本。这些器件使用 DCS-Control 方案,该方案可以从中高输出电流下的脉宽调制 (PWM) 无缝转换到低输出电流下的脉冲频率调制 (PFM)。以 PWM 模式运行期间,器件以 2MHz 开关;以 PFM 模式运行期间,器件的开关频率随负载电流变化,并随着负载电流的降低而降低。对于需要超低输出电压纹波或恒定开关频率的应用,MODE 引脚上的高逻辑电平会强制器件在所有负载条件下使用 PWM(代价是在低输出电流下的效率较低)。使用外部电阻分压器可将输出电压设置为 0.5V 至 4.5V 之间的任何值,标称开关频率为 2MHz,并且在输入电压范围内的频率变化可控。
提供可支持断续和闭锁保护行为的器件型号。
与该系列中的以前器件相比,TPSM82830x 器件具有两个显著的优势:通过在 PFM 和 PWM 模式下使用快速比较器,瞬态性能得到了显著改善,而使用优化的栅极驱动器和片上去耦电容器可降低 EMI。
VCB 封装版本使用 MagPack 技术,实现超高性能电源模块设计。借助德州仪器 (TI) 专有的集成磁性元件 MagPack 封装技术,这些电源模块可提供业界卓越的功率密度、高效率、良好的热性能、易用性以及更低的 EMI 辐射。