ZHCSPA2C July 2023 – April 2025 TPSM828301 , TPSM828302 , TPSM828303
PRODMIX
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | 输入电压范围 | 2.25 | 5.5 | V | |
| VOUT | 输出电压范围 | 0.5 | 4.5 | V | |
| CIN | 有效输入电容 (1) | 3 | µF | ||
| COUT | 有效输出电容 (1) | 12 | 200 | µF | |
| IOUT | 输出电流范围;TPSM828301 | 1 | A | ||
| IOUT | 输出电流范围;TPSM828302 | 2 | A | ||
| IOUT | 输出电流范围;TPSM828303 (2) | 3 | A | ||
| IPG | 电源正常输入电流能力 | 1 | mA | ||
| TJ | 工作结温(2) | -40 | 125 | °C | |